binder
De binder

M9 IP67 conector hembra en ángulo, Número de contactos: 8, sin blindaje, moldeado en el cable, IP67, PUR negro, 8 x 0.14 mm²

M9, serie 702, Conectores subminiatura

Fabricante binder
Designación M9 IP67 conector hembra en ángulo, Número de contactos: 8, sin blindaje, moldeado en el cable, IP67, PUR negro, 8 x 0.14 mm²
Número de orden 79 1462 272 08
Masa 68.498
Segmento de producto Conectores subminiatura
Número de contactos 8
Tipo conector hembra en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.14 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 26
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Corriente nominal 1 A
Voltaje nominal 125 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector hembra en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map