binder
De binder

M8 conector macho en ángulo, Número de contactos: 3, sin blindaje, moldeado en el cable, IP67/IP69K, UL listado, PUR gris, 3 x 0.34 mm², acero inoxidable

M8, serie 718, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M8 conector macho en ángulo, Número de contactos: 3, sin blindaje, moldeado en el cable, IP67/IP69K, UL listado, PUR gris, 3 x 0.34 mm², acero inoxidable
Número de orden 77 3703 0000 50003-1000
Masa 57
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 3
Tipo conector macho en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67/IP69K
Área de la sección transversal mm 0.34 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 22
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector macho en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map