binder
De binder

M8 conector de montaje en panel macho, Número de contactos: 4, blindado, cable, IP67, Ethernet, PUR verde, 3 x 2 x 0.14 mm²

M8, serie 718, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M8 conector de montaje en panel macho, Número de contactos: 4, blindado, cable, IP67, Ethernet, PUR verde, 3 x 2 x 0.14 mm²
Número de orden 70 3421 005 04
Masa 43.0
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 4
Tipo conector de montaje en panel macho
Bloquear tornillo
Terminación cable
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV blindado
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.34 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 22
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 30 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map