binder
De binder

M8 conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, soldadura por inmersión, IP67,M12x1.0, atornillable por delante

M8, serie 718, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M8 conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, soldadura por inmersión, IP67,M12x1.0, atornillable por delante
Número de orden 09 3390 187 04
Masa 12.39
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 4
Tipo conector de montaje en panel hembra
Bloquear tornillo
Terminación soldadura por inmersión
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map