binder
De binder

M8 conector de cable macho, Número de contactos: 3, blindado, moldeado en el cable, IP67, UL listado, PVC gris, 3 x 0.34 mm²

M8, serie 718, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M8 conector de cable macho, Número de contactos: 3, blindado, moldeado en el cable, IP67, UL listado, PVC gris, 3 x 0.34 mm²
Número de orden 77 3505 0000 20703-0200
Masa 100.0
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 3
Tipo conector de cable macho
Bloquear atornillado
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV blindado
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.34 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 22
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales III
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map