binder
De binder

M8 cable de conexión, Número de contactos: 3, sin blindaje, moldeado en el cable, IP67/IP69K, UL listado, PVC gris, 3 x 0.34 mm²

M8, serie 718, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M8 cable de conexión, Número de contactos: 3, sin blindaje, moldeado en el cable, IP67/IP69K, UL listado, PVC gris, 3 x 0.34 mm²
Número de orden 77 3408 3405 20003-0500
Masa 36
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 3
Tipo conector de cable macho - conector de cable hembra
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67/IP69K
Área de la sección transversal mm 0.34 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 22
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

cable de conexión

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map