binder
De binder

M23 conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 12, sin blindaje, soldadura, IP67, fijación central

M23, serie 623, Conectores de potencia

Fabricante binder
Designación M23 conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 12, sin blindaje, soldadura, IP67, fijación central
Número de orden 99 4608 21 12
Masa 31.5
Segmento de producto Conectores de potencia
Número de contactos 12
Tipo conector de montaje en panel hembra
Bloquear tornillo
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 1,00 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 17
Operacion mecanica > 50 ciclos de conexión
Corriente nominal 8 A
Voltaje nominal 48 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map