binder
De binder

M16 IP67 conector macho en ángulo, Número de contactos: 5, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, soldadura, IP67

M16, serie 723, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación M16 IP67 conector macho en ángulo, Número de contactos: 5, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, soldadura, IP67
Número de orden 99 0113 75 05
Masa 37.308
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 5
Tipo conector macho en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 0,75 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 18
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 6.0 - 8.0 mm
Corriente nominal 6 A
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector macho en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map