binder
De binder

M16 IP67 conector hembra en ángulo, Número de contactos: 7, 4.0 - 6.0 mm, blindable, crimpado, IP67, UL

M16, serie 423, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación M16 IP67 conector hembra en ángulo, Número de contactos: 7, 4.0 - 6.0 mm, blindable, crimpado, IP67, UL
Número de orden 99 5126 750 07
Masa 15 kg
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 7
Tipo conector hembra en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación crimpado
Tipo de instalación montaje de cable
EMV blindable
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm ver contactos de crimpado en accesorios
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 4.0 - 6.0 mm
Corriente nominal 5 A
Voltaje nominal 125 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector hembra en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map