binder
De binder

M16 IP67 conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 8 DIN, blindable, soldadura por inmersión, IP68, UL, Cumple con AISG, atornillable por delante

M16, serie 723, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación M16 IP67 conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 8 DIN, blindable, soldadura por inmersión, IP68, UL, Cumple con AISG, atornillable por delante
Número de orden 09 0174 290 08
Masa 9.37
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 8 DIN
Tipo conector de montaje en panel hembra
Bloquear tornillo
Terminación soldadura por inmersión
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV blindable
Grado de protección IP68, IP67
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Corriente nominal 5 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map