binder
De binder

M16 IP67 conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 24, sin blindaje, soldadura, IP67, UL

M16, serie 723, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación M16 IP67 conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 24, sin blindaje, soldadura, IP67, UL
Número de orden 09 0498 00 24
Masa 9.826
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 24
Tipo conector de montaje en panel hembra
Bloquear tornillo
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.14 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 26
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Corriente nominal 1 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map