binder
De binder

M16 IP67 conector de cable macho, Número de contactos: 6 DIN, 4.0 - 6.0 mm, blindable, soldadura, IP67, UL

M16, serie 423, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación M16 IP67 conector de cable macho, Número de contactos: 6 DIN, 4.0 - 6.0 mm, blindable, soldadura, IP67, UL
Número de orden 99 5121 09 06
Masa 48.668
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 6 DIN
Tipo conector de cable macho
Bloquear tornillo
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cable
EMV blindable
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 0,75 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 18
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 4.0 - 6.0 mm
Corriente nominal 5 A
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map