binder
De binder

M16 IP67 conector de cable macho, Número de contactos: 5, 6.0 - 8.0 mm, blindable, soldadura, IP67, UL

M16, serie 423, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación M16 IP67 conector de cable macho, Número de contactos: 5, 6.0 - 8.0 mm, blindable, soldadura, IP67, UL
Número de orden 99 5613 09 05
Masa 45.587
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 5
Tipo conector de cable macho
Bloquear tornillo
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cable
EMV blindable
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 0,75 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 18
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 6.0 - 8.0 mm
Corriente nominal 6 A
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map