binder
De binder

M16 IP67 conector de cable hembra, Número de contactos: 5, 4.0 - 8.0 mm, sin blindaje, crimpado, IP67, UL

M16, serie 423, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación M16 IP67 conector de cable hembra, Número de contactos: 5, 4.0 - 8.0 mm, sin blindaje, crimpado, IP67, UL
Número de orden 99 5114 740 05
Masa 34.208
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 5
Tipo conector de cable hembra
Bloquear tornillo
Terminación crimpado
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm ver contactos de crimpado en accesorios
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 4.0 - 8.0 mm
Corriente nominal 5 A
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map