binder
De binder

M16 IP67 conector de cable hembra, Número de contactos: 12, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, soldadura, IP67

M16, serie 723, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación M16 IP67 conector de cable hembra, Número de contactos: 12, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, soldadura, IP67
Número de orden 09 0130 70 12
Masa 40.661
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 12
Tipo conector de cable hembra
Bloquear tornillo
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.25 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 24
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 6.0 - 8.0 mm
Corriente nominal 3 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map