binder
De binder

M12-K conector hembra en ángulo, Número de contactos: 4+PE, 8.0 - 13.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP67, UL

M12, serie 824, Tecnología de automatización - voltaje y fuente de alimentación

Fabricante binder
Designación M12-K conector hembra en ángulo, Número de contactos: 4+PE, 8.0 - 13.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP67, UL
Número de orden 99 0700 58 05
Masa 15.0
Segmento de producto Tecnología de automatización - voltaje y fuente de alimentación
Número de contactos 4+PE
Tipo conector hembra en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación tornillo extraíble
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Codificación M12-K
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 1,50 mm² con casquillo / máx. 2,50 mm² sin casquillo
Área de la sección transversal AWG máx. 16 con casquillo / máx. 14 sin casquillo
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Salida de cable 8.0 - 13.0 mm
Corriente nominal 12 A
Voltaje nominal 630 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje I
Grupo de materiales III
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector hembra en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map