binder
De binder

M12-B conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 5, sin blindaje, cables individuales, IP68, UL, PG9 posicionable

M12, serie 766, Tecnología de automatización - transmisión de datos

Fabricante binder
Designación conector de montaje en panel hembra
Número de orden 76 0734 0011 00105-0200
Segmento de producto Tecnología de automatización - transmisión de datos
Número de contactos 5
Tipo conector de montaje en panel hembra
Bloquear tornillo
Terminación cables individuales
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV sin blindaje
Codificación M12-B
Grado de protección IP68
Área de la sección transversal mm 0.25 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 24
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A (3 A UL)
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map