binder
De binder

M12-B conector de cable macho, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP68, UL listado, PVC gris, 4 x 0.34 mm²

M12, serie 766, Tecnología de automatización - transmisión de datos

Fabricante binder
Designación M12-B conector de cable macho, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP68, UL listado, PVC gris, 4 x 0.34 mm²
Número de orden 77 4429 0000 20004-0200
Masa 84
Segmento de producto Tecnología de automatización - transmisión de datos
Número de contactos 4
Tipo conector de cable macho
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Codificación M12-B
Grado de protección IP68
Área de la sección transversal mm 0.34 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 22
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map