binder
De binder

M12-A conector macho en ángulo, Número de contactos: 5, 8.0 - 10.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP67, UL, VDE, para la fuente de alimentación (potencia)

M12, serie 713, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M12-A conector macho en ángulo, Número de contactos: 5, 8.0 - 10.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP67, UL, VDE, para la fuente de alimentación (potencia)
Número de orden 99 0437 58 05
Masa 27
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 5
Tipo conector macho en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación tornillo extraíble
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Codificación M12-A
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 1,50 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 16
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Salida de cable 8.0 - 10.0 mm
Corriente nominal contactos 1-4: 8 A / contacto 5: 2 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector macho en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map