binder
De binder

M12-A conector macho en ángulo, Número de contactos: 4, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP67, UL

M12, serie 713, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M12-A conector macho en ángulo, Número de contactos: 4, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP67, UL
Número de orden 99 0429 52 04
Masa 23.089
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 4
Tipo conector macho en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación tornillo extraíble
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Codificación M12-A
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 0,75 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 18
Operacion mecanica > 50 ciclos de conexión
Salida de cable 6.0 - 8.0 mm
Corriente nominal 4 A (3 A UL)
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector macho en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map