binder
De binder

M12-A conector hembra en ángulo, Número de contactos: 5, blindado, moldeado en el cable, IP67, UL listado, PUR gris, 5 x 0.25 mm²

M12, serie 763, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M12-A conector hembra en ángulo, Número de contactos: 5, blindado, moldeado en el cable, IP67, UL listado, PUR gris, 5 x 0.25 mm²
Número de orden 77 3534 0000 50705-1000
Masa 195
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 5
Tipo conector hembra en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV blindado
Codificación M12-A
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.25 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 24
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector hembra en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map