binder
De binder

M12-A conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 8, sin blindaje, soldadura, IP68, UL,M16x1.5

M12, serie 763, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M12-A conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 8, sin blindaje, soldadura, IP68, UL,M16x1.5
Número de orden 86 4332 1002 00008
Masa 7.5
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 8
Tipo conector de montaje en panel hembra
Bloquear tornillo
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV sin blindaje
Codificación M12-A
Grado de protección IP68
Área de la sección transversal mm 0.25 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 24
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 2 A (UL 1.5 A)
Voltaje nominal 30 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map