binder
De binder

M12-A conector de montaje en panel en ángulo hembra, Número de contactos: 4, blindable, soldadura por inmersión, IP68, UL, PG9, atornillable por delante

M12, serie 763, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M12-A conector de montaje en panel en ángulo hembra, Número de contactos: 4, blindable, soldadura por inmersión, IP68, UL, PG9, atornillable por delante
Número de orden 86 0532 1121 00004
Masa 15.98
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 4
Tipo conector de montaje en panel en ángulo hembra
Bloquear tornillo
Terminación soldadura por inmersión
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV blindable
Codificación M12-A
Grado de protección IP68
Operacion mecanica > 50 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A (3 A UL)
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel en ángulo hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map