binder
De binder

M12-A conector de cable macho, Número de contactos: 8, blindado, moldeado en el cable, IP67, TPE negro, 8 x AWG24

serie 763, Tecnología de automatización - transmisión de datos

Fabricante binder
Designación M12-A conector de cable macho, Número de contactos: 8, blindado, moldeado en el cable, IP67, TPE negro, 8 x AWG24
Número de orden 77 3529 0000 64708-1000
Masa 600.0
Segmento de producto Tecnología de automatización - transmisión de datos
Número de contactos 8
Tipo conector de cable macho
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
EMV blindado
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.25 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 24
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 2 A
Voltaje nominal 30 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map