binder
De binder

M12-A conector de cable hembra, Número de contactos: 5, sin blindaje, moldeado en el cable, IP69K, UL listado, PUR gris, 5 x 0.34 mm²

M12, serie 763, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M12-A conector de cable hembra, Número de contactos: 5, sin blindaje, moldeado en el cable, IP69K, UL listado, PUR gris, 5 x 0.34 mm²
Número de orden 77 3430 0000 50005-1000
Masa 82
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 5
Tipo conector de cable hembra
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Codificación M12-A
Grado de protección IP69K
Área de la sección transversal mm 0.34 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 22
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map