binder
De binder

M12-A cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP68, UL listado, TPE negro, 4 x AWG22

M12, serie 763, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M12-A cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP68, UL listado, TPE negro, 4 x AWG22
Número de orden 77 3430 3429 30004-1000
Masa 600.0
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 4
Tipo cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Codificación M12-A
Grado de protección IP68
Área de la sección transversal mm 0.34 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 22
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map