binder
De binder

M12-A cable de conexión 2 conectore de cable macho, Número de contactos: 8, blindado, moldeado en el cable, IP67, TPE azul-verde, 8 x AWG24

M12, serie 763, Tecnología de automatización - transmisión de datos

Fabricante binder
Designación M12-A cable de conexión 2 conectore de cable macho, Número de contactos: 8, blindado, moldeado en el cable, IP67, TPE azul-verde, 8 x AWG24
Número de orden 77 3529 3529 34708-1200
Masa 610.0
Segmento de producto Tecnología de automatización - transmisión de datos
Número de contactos 8
Tipo cable de conexión 2 conectore de cable macho
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV blindado
Codificación M12-A
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.25 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 24
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 2 A
Voltaje nominal 30 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

cable de conexión 2 conectore de cable macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map