binder
De binder

Empujar tirar conector de montaje en panel macho, Número de contactos: 5, blindable, soldadura, Blindado IP67, atornillable por delante

Push Pull, serie 440, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación Empujar tirar conector de montaje en panel macho, Número de contactos: 5, blindable, soldadura, Blindado IP67, atornillable por delante
Número de orden 09 4815 81 05
Masa 20.043
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 5
Tipo conector de montaje en panel macho
Bloquear Push-Pull
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV blindable
Grado de protección Blindado IP67
Área de la sección transversal mm 0.75 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 18
Operacion mecanica > 1000 ciclos de conexión
Corriente nominal 6 A
Voltaje nominal 250 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales I
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map