binder
De binder

Cierre a presión IP67 Distribuidor de 4 vías, Número de contactos: 5, sin blindaje, soldadura, IP67, enchufable

Snap-In, serie 720, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación Cierre a presión IP67 Distribuidor de 4 vías, Número de contactos: 5, sin blindaje, soldadura, IP67, enchufable
Número de orden 72 9144 000 06
Masa 212.95
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 5
Tipo Distribuidor de 4 vías
Bloquear a presión
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Corriente nominal 5 A
Voltaje nominal 125 V
Grado de contaminación 2
Categoría de sobrevoltaje II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Distribuidor de 4 vías

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map