binder
De binder

Cierre a presión IP67 conector de cable macho, Número de contactos: 5, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, soldadura, IP67, VDE

Snap-In, serie 720, Conectores miniatura

Fabricante binder
Designación Cierre a presión IP67 conector de cable macho, Número de contactos: 5, 6.0 - 8.0 mm, sin blindaje, soldadura, IP67, VDE
Número de orden 99 9113 02 05
Masa 11.137 kg
Segmento de producto Conectores miniatura
Número de contactos 5
Tipo conector de cable macho
Bloquear a presión
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 0,75 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 18
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 6.0 - 8.0 mm
Corriente nominal 5 A
Voltaje nominal 125 V
Grado de contaminación 2
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map