binder
De binder

cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP67, UL listado, TPE negro, 4 x AWG22

serie 765, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra, Número de contactos: 4, sin blindaje, moldeado en el cable, IP67, UL listado, TPE negro, 4 x AWG22
Número de orden 77 3429 3406 30004-0500
Masa 200.0
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 4
Tipo cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra
Bloquear tornillo
Terminación moldeado en el cable
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm 0.34 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 22
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 4 A
Voltaje nominal 60 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

cable de conexión conector de cable macho - conector de cable hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map