binder
De binder

Bayoneta conector de cable macho, Número de contactos: 8, 4.0 - 5.0 mm, sin blindaje, soldadura, IP40

bayoneta, serie 710, Conectores subminiatura

Fabricante binder
Designación Bayoneta conector de cable macho, Número de contactos: 8, 4.0 - 5.0 mm, sin blindaje, soldadura, IP40
Número de orden 99 9479 102 08
Masa 3.212
Segmento de producto Conectores subminiatura
Número de contactos 8
Tipo conector de cable macho
Bloquear Bayoneta
Terminación soldadura
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP40
Área de la sección transversal mm máx. 0,14 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 26
Operacion mecanica > 500 ciclos de conexión
Salida de cable 4.0 - 5.0 mm
Corriente nominal 1 A
Voltaje nominal 125 V
Grado de contaminación 1
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales II
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de cable macho

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map