binder
De binder

7/8"; conector macho en ángulo, Número de contactos: 3+PE, 8.0 - 10.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP67, UL, VDE

7/8", serie 820, Tecnología de automatización - transmisión de datos

Fabricante binder
Designación 7/8"; conector macho en ángulo, Número de contactos: 3+PE, 8.0 - 10.0 mm, sin blindaje, tornillo extraíble, IP67, UL, VDE
Número de orden 99 2443 62 04
Masa 59.41
Segmento de producto Tecnología de automatización - transmisión de datos
Número de contactos 3+PE
Tipo conector macho en ángulo
Bloquear tornillo
Terminación tornillo extraíble
Tipo de instalación montaje de cable
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 1,50 mm²
Área de la sección transversal AWG máx. AWG 16
Operacion mecanica > 50 ciclos de conexión
Salida de cable 8.0 - 10.0 mm
Corriente nominal 9 A
Voltaje nominal 300 V (UL 600 V)
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje III
Grupo de materiales III
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector macho en ángulo

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map