binder
De binder

7/8"; conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 4+PE, sin blindaje, cables individuales, IP68, UL, VDE, atornillable por delante

7/8", serie 820, Tecnología de automatización - transmisión de datos

Fabricante binder
Designación 7/8"; conector de montaje en panel hembra, Número de contactos: 4+PE, sin blindaje, cables individuales, IP68, UL, VDE, atornillable por delante
Número de orden 09 2450 100 05
Masa 80
Segmento de producto Tecnología de automatización - transmisión de datos
Número de contactos 4+PE
Tipo conector de montaje en panel hembra
Bloquear tornillo
Terminación cables individuales
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV sin blindaje
Grado de protección IP68
Área de la sección transversal mm 0.75 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 18
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 6 A
Voltaje nominal 300 V (UL 600 V)
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje I
Grupo de materiales III
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

conector de montaje en panel hembra

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map