7/8", serie 820, Tecnología de automatización -  transmisión de datos
binder
De binder

7/8"; adaptador, Número de contactos: 5, sin blindaje, conectable, IP67, VDE

7/8", serie 820, Tecnología de automatización - transmisión de datos

Fabricante binder
Designación 7/8"; adaptador, Número de contactos: 5, sin blindaje, conectable, IP67, VDE
Número de orden 09 2472 00 05
Masa 122.372
Segmento de producto Tecnología de automatización - transmisión de datos
Número de contactos 5
Tipo adaptador
Bloquear tornillo
Terminación conectable
Tipo de instalación montaje de cajetin
EMV sin blindaje
Grado de protección IP67
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Corriente nominal 6 A
Voltaje nominal 300 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje I
Grupo de materiales III
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Descripción del producto

adaptador

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map