2

5227 : Bouchon mâle conique hexagonal creux - DIN 906 - Inox 316

Fabricant BENE INOX
Désignation 5227 : Bouchon mâle conique hexagonal creux - DIN 906 - Inox 316 - 452275-25
Référence 452275-25
Selección de producto
Selector Ref DN (mm) F (inch) L (mm) S (mm) Poids (kg) Forme
1 452273-6 6 1/8" 8 5 0,01 Gaz
2 452273-8 8 1/4" 10 7 0,01 Gaz
3 452273-10 10 3/8" 10 8 0,01 Gaz
4 452273-15 15 1/2" 10 10 0,02 Gaz
5 452273-20 20 3/4" 12 12 0,04 Gaz
6 452273-25 25 1" 12 17 0,06 Gaz
7 452273-32 32 1"1/4 18 22 0,13 Gaz
8 452273-40 40 1"1/2 20 24 0,20 Gaz
9 452273-50 50 2" 22 32 0,34 Gaz
10 452275-6 6 1/8" 8 5 0,01 NPT
11 452275-8 8 1/4" 10 7 0,01 NPT
12 452275-10 10 3/8" 10 8 0,01 NPT
13 452275-15 15 1/2" 10 10 0,02 NPT
14 452275-20 20 3/4" 12 12 0,04 NPT
15 452275-25 25 1" 12 17 0,06 NPT
Ref
DN (mm)
F (inch)
L (mm)
S (mm)
Poids (kg)
Forme
Descripción del producto

20 bars à 20°c 16 bars à 100°c

Sur demande : Bouchon mâle cylindrique hexagonal creux selon DIN 908

Documentación
Contacte con el proveedor
BENE INOX Composants inox
Béné Inox