Válvula compacta 2/2 para fluidos neutros de mando por presión cuerpo bronce rosca 1/2 a 1 NC entrada bajo el clapet - serie E290

Fabricante ASCO Numatics
Designación Válvula compacta 2/2 de mando por presión serie E290, E290A124 AP1
Referencia E290A124 AP1
Selección de producto
Selector Ø racordaje Ø de paso (mm) Presión de pilotaje (bar) Ø cabeza de mando (mm) Peso (kg)
1 G 1/2 15 4 50 0.8
2 G 1/2 15 1.5 63 1
3 G 1/2 15 2.5 63 1
5 G 3/4 20 4 50 0.9
4 G 3/4 20 1.5 63 1.1
9 G 3/4 20 2.5 63 1.1
6 G 1 25 4 50 1.2
7 G 1 25 1.5 63 1.4
8 G 1 25 2.5 63 1.4
10 G 1 25 4 63 1.4
Ø racordaje
Ø de paso (mm)
Presión de pilotaje (bar)
Ø cabeza de mando (mm)
Peso (kg)
Documentación
Contacte con el proveedor
ASCO Numatics Fabricante de material neumático
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)