Válvula 2/2 de mando por presión cuerpo bronce con bridas NC entrada bajo el clapet - serie T290

Fabricante ASCO Numatics
Designación Válvula 2/2 de mando por presión cuerpo bronce serie T290
Referencia T290A017 GD2 N VM
Selección de producto
Selector DN Ø de paso (mm) Presión de pilotaje (bar) Ø cabeza de mando (mm) Peso (kg)
1 25 25 1.5 63 3.9
14 25 25 1.5 90 4.5
7 25 25 2.5 63 3.9
10 25 25 2.5 90 4.5
15 25 25 4 63 3.9
11 25 25 4 90 4.5
21 32 32 1.5 63 5.9
22 32 32 1.5 90 6.5
23 32 32 1.5 125 9
3 32 32 2.5 90 6.5
4 32 32 2.5 125 9
5 32 32 4 63 5.9
6 32 32 4 90 6.5
2 32 32 2.5 63 5.9
8 32 32 4 125 9
9 40 40 1.5 90 4.3
12 40 40 1.5 125 10.2
13 40 40 2.5 90 7.7
16 40 40 2.5 125 10.2
17 40 40 4 63 7.1
18 40 40 4 90 7.7
19 40 40 4 125 10.2
20 50 50 1.5 90 11.1
24 50 50 1.5 125 13.6
25 50 50 2.5 90 11.1
26 50 50 2.5 125 13.6
27 50 50 4 63 10.5
28 50 50 4 90 11.1
29 50 50 4 125 13.6
DN
Ø de paso (mm)
Presión de pilotaje (bar)
Ø cabeza de mando (mm)
Peso (kg)
Documentación
Contacte con el proveedor
ASCO Numatics Fabricante de material neumático
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)