Minidetector de posición "UNI" de interruptor (ILS) y magnético-resistivo (MR)

Fabricante ASCO Numatics
Designación Minidetector de posición "UNI" de interruptor
Referencia 88100594
Peso 86 g
Selección de producto
Selector Tipo detector Tensión conmutada max (V) Intensidad conmutada max (mA) Tiempo de respuesta al cierre (s) Tiempo de respuesta a la apertura (s) Precisión de repetitividad (mm) Grado de protección
1 ILS 60 500 0.6 0.2 0.1 IP67
3 ILS 230 50 0.6 0.2 0.1 IP67
2 MR 30 200 0.1 0.2 0.1 IP67
Tipo detector
Tensión conmutada max (V)
Intensidad conmutada max (mA)
Tiempo de respuesta al cierre (s)
Tiempo de respuesta a la apertura (s)
Precisión de repetitividad (mm)
Grado de protección
Documentación
Contacte con el proveedor
ASCO Numatics Fabricante de material neumático
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO SAS
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)