ASCO
De ASCO


Detector de posición "compacto" de interruptor (ILE) y magnético-resistivo (MR)

Fabricante ASCO Numatics
Designación Detector de posición 'compacto' ILS
Referencia 88144202
Peso 54 g
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Tipo detector Tensión conmutada min (V) Tensión conmutada max (V) Intensidad conmutada max (mA) Tiempo de respuesta a la apertura (ms) Tiempo de respuesta al cierre (ms) Temperatura min (°C) Temperatura max (°C) Grado de protección
1 1 ILS 12 30 100 0.2 0.5 -25 70 IP67
2 2 MR 10 30 100 0.2 0.1 -25 70 IP67
Conexión eléctrica

Contacte con el proveedor

ASCO

ASCO

Fabricante de material neumático

Google Map