AMC

BSB 80 M10

ANTIVIBRATORIO

Fabricante AMC MECANOCAUCHO
Designación ANTIVIBRATORIO BSB 80 M10 - 135261
Referencia 135261
Selección de producto
Selector Referencia Designación A B C D1 (mín) D2 (máx) E F G Peso (gr.) Carga (kg.) Dureza
1 135261 ANTIVIBRATORIO BSB 80 M10 - 135261 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 110 40 Sh
2 135262 ANTIVIBRATORIO BSB 80 M10 - 135262 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 161 50 Sh
3 135263 ANTIVIBRATORIO BSB 80 M10 - 135263 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 231 60 Sh
4 135264 ANTIVIBRATORIO BSB 80 M10 - 135264 78 31 M-10 108,2 111,2 130 9,2 3 355 300 70 Sh
Referencia
Designación
A
B
C
D1 (mín)
D2 (máx)
E
F
G
Peso (gr.)
Carga (kg.)
Dureza
Documentación
Contacte con el proveedor
AMC Soportes antivibratorios
Aplicationes Mecánicas del Caucho, S.A.
Los usuarios que han descargado este producto también han descargado
Página