ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Reactancia de línea variadores trifásicos 9A

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designación Reactancia de línea variadores trifásicos 9A
Referencia 168497
EAN 8425095684973
Catalog Number ACRP9A1H3
Current (A) 9
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 18W
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Referencia Designación EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168497 Reactancia de línea variadores trifásicos 9A 8425095684973 ACRP9A1H3 9 480 AC 18W

Contacte con el proveedor

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map