ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Reactancia DC para variadores trifásicos 9A

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designación Reactancia DC para variadores trifásicos 9A
Referencia 168395
EAN 8425095683952
Catalog Number DCR9A4H0
Current (A) 9
Voltage (V) 483
Voltage Type (AC/DC) DC
Power Dissipation (W) 9W
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Referencia Designación EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168395 Reactancia DC para variadores trifásicos 9A 8425095683952 DCR9A4H0 9 483 DC 9W

Contacte con el proveedor

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map