ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Reactancia AC para variadores trifásicos 35A

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designación Reactancia AC para variadores trifásicos 35A
Referencia 168516
EAN 8425095685161
Catalog Number ACRP35A0H58
Current (A) 35
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 98W
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Referencia Designación EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 168516 Reactancia AC para variadores trifásicos 35A 8425095685161 ACRP35A0H58 35 480 AC 98W

Contacte con el proveedor

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map