ABB’s Industrial Solutions Business
De ABB’s Industrial Solutions Business

Reactancia AC para variadores monofásicos 12A

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designación Reactancia AC para variadores monofásicos 12A
Referencia 129792
EAN 8425095297920
Catalog Number ACR12A2H5
Current (A) 12
Voltage (V) 480
Voltage Type (AC/DC) AC
Power Dissipation (W) 6,8W
Modelos CAD
Compartir

Selección de producto

Index Selector Referencia Designación EAN Catalog Number Current (A) Voltage (V) Voltage Type (AC/DC) Power Dissipation (W)
1 1 129792 Reactancia AC para variadores monofásicos 12A 8425095297920 ACR12A2H5 12 480 AC 6,8W

Contacte con el proveedor

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

ABB’s Industrial Solutions Business

Google Map