ARIA 43 Placa de montaje metálica plena de 2mm

Fabricante ABB’s Industrial Solutions Business
Designación ARIA 43 Placa de montaje metálica plena de 2mm
Referencia 831037
EAN 5412348310379
Catalog Number E/054043-140
Height(mm) 350
Width(mm) 250
Depth(mm) 2
Selección de producto
Selector Referencia Designación EAN Catalog Number Height(mm) Width(mm) Depth(mm)
1 831037 ARIA 43 Placa de montaje metálica plena de 2mm 5412348310379 E/054043-140 350 250 2
Referencia
Designación
EAN
Catalog Number
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Contacte con el proveedor
ABB’s Industrial Solutions Business
ABB’s Industrial Solutions Business