WINKEL - Free CAD models - Bearings fittings for Linde trucks - TraceParts
WINKEL
By WINKEL

Bearings fittings for Linde trucks

Quantity Manufacturer Description Part number
1 WINKEL WINKEL bearing for fotklift truck Linde TYPE 2.089 - Ø 105,7 mm 205.150.010
1 Artikel 2.089
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Type Article no.
1 7 Artikel 2.089 205.150.010
2 11 Artikel 2.0163 205.150.000
3 13 Artikel 2.1093 205.150.012
4 15 Artikel 2.1713 205.150.017
5 16 Artikel 2.1713/A 205.150.018
6 17 Artikel 2.1713/B 205.150.019
7 18 Artikel 2.1411/A 205.150.015
8 19 Artikel 2.1411/B 205.150.016
9 20 Artikel 2.1756 205.150.020
10 21 Artikel 2.1756/A 205.150.021
11 22 Artikel 2.1756/B 205.150.022

Contact the supplier

WINKEL

WINKEL

Schwerlast Komponenten

Google Map