1

End of Life - Spur gears, Module 2, Low Cost Series, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description TEA Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 2,0
Part number TEA2012
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 TEA2012 12 2 24 28 18 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
2 TEA2013 13 2 26 30 20 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
3 TEA2014 14 2 28 32 22 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
4 TEA2015 15 2 30 34 24 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
5 TEA2016 16 2 32 36 25 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
6 TEA2017 17 2 34 38 25 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
7 TEA2018 18 2 36 40 25 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
8 TEA2019 19 2 38 42 25 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
9 TEA2020 20 2 40 44 30 20 35 10 H8 Vergütungsstahl C45
10 TEA2021 21 2 42 46 30 20 35 12 H8 Vergütungsstahl C45
11 TEA2022 22 2 44 48 30 20 35 12 H8 Vergütungsstahl C45
12 TEA2023 23 2 46 50 30 20 35 12 H8 Vergütungsstahl C45
13 TEA2024 24 2 48 52 35 20 35 12 H8 Vergütungsstahl C45
14 TEA2025 25 2 50 54 35 20 35 12 H8 Vergütungsstahl C45
15 TEA2026 26 2 52 56 40 20 35 12 H8 Vergütungsstahl C45
16 TEA2027 27 2 54 58 40 20 35 12 H8 Vergütungsstahl C45
17 TEA2028 28 2 56 60 40 20 35 12 H8 Vergütungsstahl C45
18 TEA2029 29 2 58 62 40 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
19 TEA2030 30 2 60 64 40 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
20 TEA2031 31 2 62 66 45 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
21 TEA2032 32 2 64 68 45 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
22 TEA2033 33 2 66 70 45 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
23 TEA2034 34 2 68 72 45 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
24 TEA2035 35 2 70 74 45 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
25 TEA2036 36 2 72 76 45 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
26 TEA2037 37 2 74 78 50 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
27 TEA2038 38 2 76 80 50 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
28 TEA2039 39 2 78 82 50 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
29 TEA2040 40 2 80 84 50 20 35 14 H8 Vergütungsstahl C45
30 TEA2041 41 2 82 86 55 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
31 TEA2042 42 2 84 88 55 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
32 TEA2043 43 2 86 90 55 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
33 TEA2044 44 2 88 92 60 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
34 TEA2045 45 2 90 94 60 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
35 TEA2046 46 2 92 96 60 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
36 TEA2047 47 2 94 98 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
37 TEA2048 48 2 96 100 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
38 TEA2049 49 2 98 102 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
39 TEA2050 50 2 100 104 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
40 TEA2051 51 2 102 106 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
41 TEA2052 52 2 104 108 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
42 TEA2053 53 2 106 110 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
43 TEA2054 54 2 108 112 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
44 TEA2055 55 2 110 114 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
45 TEA2056 56 2 112 116 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
46 TEA2057 57 2 114 118 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
47 TEA2058 58 2 116 120 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
48 TEA2059 59 2 118 122 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
49 TEA2060 60 2 120 124 70 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
50 TEA2061 61 2 122 126 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
51 TEA2062 62 2 124 128 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
52 TEA2063 63 2 126 130 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
53 TEA2064 64 2 128 132 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
54 TEA2065 65 2 130 134 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
55 TEA2066 66 2 132 136 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
56 TEA2067 67 2 134 138 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
57 TEA2068 68 2 136 140 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
58 TEA2069 69 2 138 142 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
59 TEA2070 70 2 140 144 80 20 35 16 H8 Vergütungsstahl C45
Order No.
Teeth
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)