1

Spur gears, Module 1.5, Low Cost Series, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description TEA Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 1,5
Reference TEA1512
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 TEA1512 12 1.5 18 21 14 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
2 TEA1513 13 1.5 19.5 22.5 15 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
3 TEA1514 14 1.5 21 24 17 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
4 TEA1515 15 1.5 22.5 25.5 18 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
5 TEA1516 16 1.5 24 27 19 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
6 TEA1517 17 1.5 25.5 28.5 20 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
7 TEA1518 18 1.5 27 30 20 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
8 TEA1519 19 1.5 28.5 31.5 20 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
9 TEA1520 20 1.5 30 33 25 17 30 8 H8 Vergütungsstahl C45
10 TEA1521 21 1.5 31.5 34.5 25 17 30 10 H8 Vergütungsstahl C45
11 TEA1522 22 1.5 33 36 25 17 30 10 H8 Vergütungsstahl C45
12 TEA1523 23 1.5 34.5 37.5 25 17 30 10 H8 Vergütungsstahl C45
13 TEA1524 24 1.5 36 39 25 17 30 10 H8 Vergütungsstahl C45
14 TEA1525 25 1.5 37.5 40.5 25 17 30 10 H8 Vergütungsstahl C45
15 TEA1526 26 1.5 39 42 30 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
16 TEA1527 27 1.5 40.5 43.5 30 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
17 TEA1528 28 1.5 42 45 30 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
18 TEA1529 29 1.5 43.5 46.5 30 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
19 TEA1530 30 1.5 45 48 30 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
20 TEA1531 31 1.5 46.5 49.5 35 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
21 TEA1532 32 1.5 48 51 35 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
22 TEA1533 33 1.5 49.5 52.5 35 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
23 TEA1534 34 1.5 51 54 35 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
24 TEA1535 35 1.5 52.5 55.5 35 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
25 TEA1536 36 1.5 54 57 35 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
26 TEA1537 37 1.5 55.5 58.5 40 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
27 TEA1538 38 1.5 57 60 40 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
28 TEA1539 39 1.5 58.5 61.5 40 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
29 TEA1540 40 1.5 60 63 40 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
30 TEA1541 41 1.5 61.5 64.5 40 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
31 TEA1542 42 1.5 63 66 50 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
32 TEA1543 43 1.5 64.5 67.5 50 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
33 TEA1544 44 1.5 66 69 50 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
34 TEA1545 45 1.5 67.5 70.5 50 17 30 12 H8 Vergütungsstahl C45
35 TEA1546 46 1.5 69 72 50 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
36 TEA1547 47 1.5 70.5 73.5 50 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
37 TEA1548 48 1.5 72 75 50 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
38 TEA1549 49 1.5 73.5 76.5 50 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
39 TEA1550 50 1.5 75 78 50 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
40 TEA1551 51 1.5 76.5 79.5 60 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
41 TEA1552 52 1.5 78 81 60 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
42 TEA1553 53 1.5 79.5 82.5 60 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
43 TEA1554 54 1.5 81 84 60 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
44 TEA1555 55 1.5 82.5 85.5 60 17 30 14 H8 Vergütungsstahl C45
45 TEA1556 56 1.5 84 87 60 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
46 TEA1557 57 1.5 85.5 88.5 60 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
47 TEA1558 58 1.5 87 90 60 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
48 TEA1559 59 1.5 88.5 91.5 60 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
49 TEA1560 60 1.5 90 93 60 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
50 TEA1561 61 1.5 91.5 94.5 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
51 TEA1562 62 1.5 93 96 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
52 TEA1563 63 1.5 94.5 97.5 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
53 TEA1564 64 1.5 96 99 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
54 TEA1565 65 1.5 97.5 100.5 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
55 TEA1566 66 1.5 99 102 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
56 TEA1567 67 1.5 100.5 103.5 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
57 TEA1568 68 1.5 102 105 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
58 TEA1569 69 1.5 103.5 106.5 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
59 TEA1570 70 1.5 105 108 70 17 30 16 H8 Vergütungsstahl C45
Order No.
Teeth
Modul
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page