1

End of Life - Spur gears, Module 6, C45 steel (non-hardened), 20° PA

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description Spur gears, straight geared quenched and tempered steel C45 non-hardened, Pressure angle of 20 degrees, Module 6,0
Part number 6012 ST
Product selection
Selector Order No. Teeth Modul (mm) d (mm) da (mm) N (mm) b (mm) L (mm) B (mm) Tol. B Material
1 6012 ST 12 6 72 84 50 50 75 20 H7 Vergütungsstahl C 45
2 6015 ST 15 6 90 102 65 50 75 20 H7 Vergütungsstahl C 45
3 6016 ST 16 6 96 108 70 50 75 20 H7 Vergütungsstahl C 45
4 6018 ST 18 6 108 120 75 50 75 20 H7 Vergütungsstahl C 45
5 6020 ST 20 6 120 132 80 50 75 25 H7 Vergütungsstahl C 45
6 6024 ST 24 6 144 156 80 50 75 25 H7 Vergütungsstahl C 45
7 6025 ST 25 6 150 162 90 50 75 25 H7 Vergütungsstahl C 45
8 6028 ST 28 6 168 180 90 50 75 25 H7 Vergütungsstahl C 45
9 6030 ST 30 6 180 192 100 50 75 25 H7 Vergütungsstahl C 45
10 6036 ST 36 6 216 228 110 50 75 30 H7 Vergütungsstahl C 45
11 6040 ST 40 6 240 252 120 50 75 30 H7 Vergütungsstahl C 45
12 6045 ST 45 6 270 282 130 50 75 30 H7 Vergütungsstahl C 45
13 6048 ST 48 6 288 300 140 50 75 30 H7 Vergütungsstahl C 45
14 6050 ST 50 6 300 312 150 50 75 30 H7 Vergütungsstahl C 45
Order No.
Teeth
Modul (mm)
d (mm)
da (mm)
N (mm)
b (mm)
L (mm)
B (mm)
Tol. B
Material
Contact the supplier
Technische Antriebselemente GmbH - Germany The experts in drive and linear motion systems
Technische Antriebselemente GmbH (TEA)